Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6305

6305.XX_PERFORMANCE_CLASS.XX_PERFORMANCE_CLASS.metric
Dimensiones
d 25mm
D 62mm
B 17mm
d136.6mm
D252.7mm
Dimensiones de los resaltes
damin.32mm
Damax.55mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 23.4kN
Capacidad de carga estática básicaC0 11.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.49kN
Velocidad de referencia  24000r/min
Velocidad límite  16000r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculof0 12 
Masa
Rodamiento de masa  0.23kg

SKF logo