Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6306-2RS1

SKF Explorer
Dimensiones
d 30mm
D 72mm
B 19mm
d144.6mm
D261.88mm
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.37mm
damax.44.5mm
Damax.65mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 29.6kN
Capacidad de carga estática básicaC0 16kN
Carga límite de fatigaPu 0.67kN
Velocidad límite  6300r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculof0 13.1 
Masa
Rodamiento de masa  0.36kg

SKF logo