Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6307

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 35mm
D 80mm
B 21mm
d149.56mm
D269.2mm
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.44mm
Damax.71mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 35.1kN
Capacidad de carga estática básicaC0 19kN
Carga límite de fatigaPu 0.815kN
Velocidad de referencia  19000r/min
Velocidad límite  12000r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculof0 13.1 
Masa
Rodamiento de masa  0.46kg

SKF logo