Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF
► 

6308

product_table_popular_item[76]
SKF Explorer
Dimensiones
d 40mm
D 90mm
B 23mm
d156.11mm
D277.7mm
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.49mm
Damax.81mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 42.3kN
Capacidad de carga estática básicaC0 24kN
Carga límite de fatigaPu 1.02kN
Velocidad de referencia  17000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculof0 13.2 
Masa
Rodamiento de masa  0.63kg

SKF logo