Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

6315-2RS1

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 75mm
D 160mm
B 37mm
d1101.4mm
D2138.4mm
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.87mm
damax.100.9mm
Damax.148mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 119kN
Capacidad de carga estática básicaC0 76.5kN
Carga límite de fatigaPu 3kN
Velocidad límite  2800r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculof0 13.2 
Masa
Rodamiento de masa  3.13kg

SKF logo