Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

WBB1-8712-2ZS

Dimensiones
d 16mm
D 23mm
B 4.5mm
d117.8mm
D220.6mm
r1,2min.0.15mm
Dimensiones de los resaltes
damin.17mm
damax.17.5mm
Damax.22mm
ramax.0.15mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 0.832kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.585kN
Carga límite de fatigaPu 0.027kN
Velocidad de referencia  60000r/min
Velocidad límite  30000r/min
Factor de cálculokr 0.015 
Factor de cálculof0 15.6 

SKF logo