Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de los rodamientos

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 9628

A excepción de los siguientes:

Serie de rodamientos YAT 2

  • no estandarizados
  • agujero, diámetro exterior y ancho del aro exterior: ISO 9628

Series de rodamientos YSP 2, YSPAG 2

  • no estandarizados
  • diámetro exterior y ancho del aro exterior: ISO 9628

Serie de rodamientos YSA 2

  • Norma JIS B 1558
  • Norma ISO 2982-1 para los manguitos de fijación de la serie H 23
  • Norma ANSI/ABMA 8.2 para los manguitos de fijación de las series HA 23 y HE 23

Series de rodamientos 17262, 17263

  • ISO 15
  • diámetro exterior: ISO 9628

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Series de rodamientos YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

  • Agujero y diámetro exterior: tabla 1
  • Los valores correspondientes a las tolerancias del agujero y del diámetro exterior son ligeramente más ajustados que los que se indican en la norma ISO 9628.

Series de rodamientos YSP 2, YSPAG 2

  • Diámetro exterior: tabla 1
  • Antes del montaje, el valor del agujero del manguito es mayor que el valor nominal, lo que facilita el deslizamiento sobre el eje.

Serie de rodamientos YSA 2

  • Diámetro exterior: tabla 1
  • El agujero cónico es apto para los manguitos de fijación de la serie H 23 en el caso de los ejes métricos, y HA 23 y HE 23 en el caso de los ejes en pulgadas.

Series de rodamientos 17262, 17263

Juego radial interno

Para obtener más información → Juego interno del rodamiento

Valores: ISO 9628 – Grupo N (tabla 3)

A excepción de los siguientes:

Series de rodamientos 17262, 17263

  • Normal: Valores (ISO 5753-1, tabla 4)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible

Desalineación estática

Los rodamientos de inserción pueden soportar una desalineación estática inicial mediante la inclinación en el soporte (fig. 1). Los valores admisibles son los siguientes:
  • Soportes SKF
    • la relubricación no es necesaria: 5°
    • requieren relubricación (cuando corresponda): 2°
  • Soportes de acero prensado SKF
    • No se puede soportar la desalineación después del ajuste por completo de los tornillos de fijación, a menos que se utilice un aro de asiento de caucho.

Desalineación dinámica
Los rodamientos de inserción pueden soportar unos pocos minutos de arco (desalineación) entre el aro interior y el exterior.

SKF logo