Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos de inserción SKF cumplen con un sistema que consta de una designación básica con o sin prefijo y/o uno o varios sufijos.

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de inserción.

Basic bearing designation system

Ejemplos


Rodamiento métrico:
YSP 207 SB-2FdondeYSP 207 =
SB =
-2F =

Rodamiento en pulgadas:
YAR 207-107-2RF/VE495dondeYAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Opciones correspondientes para los rodamientos de inserción

Test Designation 1
Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
Diseño del rodamiento
YARRodamiento con prisioneros, un aro interior prolongado en ambos lados
YARAGRodamiento con prisioneros, un aro interior prolongado en ambos lados, sellos de cinco labios, sin orificios de lubricación
YATRodamiento con prisioneros, un aro interior prolongado en un lado
YELRodamiento con un anillo de fijación excéntrico, un aro interior prolongado en ambos lados
YELAGRodamiento con un anillo de fijación excéntrico, un aro interior prolongado en ambos lados, sellos de cinco labios, sin orificios de lubricación
YETRodamiento con un anillo de fijación excéntrico, un aro interior prolongado en un lado
YSARodamiento con un agujero cónico, un aro interior prolongado simétricamente en ambos lados
YSPRodamiento con tecnología de fijación SKF ConCentra, un aro interior prolongado simétricamente en ambos lados
YSPAGRodamiento con tecnología de fijación SKF ConCentra, un aro interior prolongado simétricamente en ambos lados, sellos de cinco labios, sin orificios de lubricación
172Rodamiento con un aro interior estándar
CYSRodamiento de la serie YET 2 equipado con un aro de asiento de caucho
Series de dimensiones
2Diámetro exterior según la norma ISO 15, serie de diámetro 2
62Rodamiento según la norma ISO 15, serie de dimensiones 02, superficie exterior de forma esférica
63Rodamiento según la norma ISO 15, serie de dimensiones 03, superficie exterior de forma esférica
Diámetro de agujero d: rodamientos para ejes métricos
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
de 04
a
20
de 20 mm
a
100 mm
Diámetro de agujero d: rodamientos para ejes en pulgadas

Combinación de tres cifras que sigue a la designación del rodamiento métrico básico y que va separada de esta por medio de un guion. la primera cifra representa el número en pulgadas enteras, mientras que la segunda y la tercera, los números correspondientes a dieciseisavos de pulgada, por ejemplo, 204-012
de -008
a
-300
de 1/2 pulg. (12,7 mm)
a
3 pulg. (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
B
Orificios de lubricación en el aro exterior (solo para rodamientos con un aro interior estándar)
SBRodamiento de bolas SKF ConCentra con un aro interior reducido

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
-2FSello rozante, de caucho de acrilonitrilo-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber, NBR), aro deflector plano adicional, en ambos lados
-2RFSello rozante, de NBR, aro deflector adicional recubierto de caucho, en ambos lados
-2RS1Sello rozante, de NBR, en ambos lados
CSuperficie exterior cilíndrica
GRanura de lubricación en la superficie exterior, ubicada en el lado opuesto al dispositivo de fijación
GR
Ranura de lubricación en la superficie exterior, ubicada en el lado del dispositivo de fijación
KAgujero cónico, conicidad de 1:12
URodamiento sin dispositivo de fijación

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
HVComponentes de rodamiento de acero inoxidable; sellos y aros deflectores de caucho compatible con alimentos; grasa compatible con alimentos
VE495
Aro interior y aro exterior cincados; sellos y aros deflectores con inserciones de acero inoxidable y caucho compatible con alimentos; grasa compatible con alimentos
VL065
Agujero y caras laterales del aro interior cincados

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación
W
Rodamiento sin orificio(s) de lubricación

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones
AH
Rodamiento para aplicaciones de tratamiento de aire
VP076Placa de protección en ambos lados
VP274
Sello rozante, de NBR, en ambos lados (solo para rodamientos con un aro interior estándar)
SKF logo