Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cargas


Carga mínima

Para obtener más información → Carga mínima requerida

Frm = 0,01 C

La importancia de someter los rodamientos a una carga mínima aumenta cuando las aceleraciones en el rodamiento son rápidas y las velocidades son próximas o superiores al 75% de la velocidad límite indicada en la tabla de productos.

Realizar los cálculos

Capacidad de carga axial

Fa ≤ 0,25 C0

La carga axial máxima admisible para cualquier mecanismo de fijación siempre es > 0,25 C0.

Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Realizar los cálculos

Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Símbolos

Ccapacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tabla de productos)
C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
evalor límite (tabla 1)
f0factor de cálculo (→ tabla de productos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Xfactor de carga radial (tabla 1)
Yfactor de carga axial (tabla 1)
SKF logo