Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos para disposiciones de rodamientos precargados

Para determinadas aplicaciones, SKF suministra rodamientos individuales o conjuntos de rodamientos emparejados especialmente diseñados para un ajuste más sencillo y fiable, o bien emparejados durante su fabricación, de modo que al montarlos se asegura la obtención de una precarga previamente determinada. Entre estos rodamientos figuran:
  • los rodamientos de rodillos cónicos conformes a las especificaciones CL7C para disposiciones de rodamientos de piñón y diferencial en automóviles. Para más detalles vea la sección Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos,
  • rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular para un emparejamiento universal, véase la sección Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular,
  • rodamientos de una hilera de rodillos cónicos emparejados, por ejemplo, para cajas de engranajes industriales, véase la sección Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos emparejados,
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas emparejados, véase la sección Rodamientos rígidos de una hilera de bolas.
SKF logo