Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Obturaciones integrales

SKF suministra varios tipos de rodamientos equipados con placas de protección u obturaciones rozantes en uno o en ambos lados. Estos rodamientos ofrecen una solución económica y compacta para los problemas de obturación. Los rodamientos con placas de protección u obturaciones a ambos lados se suministran lubricados con grasa y generalmente son libres de mantenimiento. Los diseños reales de las obturaciones se describen en detalle en el texto precedente a las secciones de las tablas de productos correspondientes.

Rodamientos con placas de protección

Los rodamientos equipados con placas de protección (fig 1) se utilizan en disposiciones donde la contaminación no es fuerte ni existe riesgo de que el rodamiento entre en contacto con agua, vapor, etc. Las placas de protección también se utilizan en aplicaciones que requieren un bajo rozamiento por razones de velocidad o de temperatura de funcionamiento del rodamiento.

Rodamientos con obturaciones rozantes

Los rodamientos equipados con obturaciones rozantes, denominadas simplemente obturaciones, se usan preferentemente en entornos moderadamente contaminados o húmedos, con agua pulverizada etc., así como cuando se precisa una larga vida útil sin mantenimiento.
SKF ha desarrollado una serie de obturaciones (fig 2). Dependiendo de su tipo y/o tamaño, los rodamientos pueden estar equipados con obturaciones estándar que obturan contra
  • el reborde del aro interior (a) y/o contra un rebaje en el reborde del aro interior (b, c), o
  • la entrada en los laterales del camino de rodadura del aro interior (d, e) o el aro exterior (f).
Para los rodamientos rígidos de bolas, SKF ha desarrollado dos tipos de obturaciones adicionales (fig 3), a las que se hace referencia como
  • la obturación de baja fricción (a, b, c), que prácticamente no tiene contacto y cumple con las exigencias de obturación eficaz y de funcionamiento de baja fricción del rodamiento.
  • la obturación radial de eje Waveseal® cargada mediante muelle (d), que va incorporado en un lateral y junto con el rodamiento forma la unidad obturada para aceite ICOS.
Las obturaciones integradas en los rodamientos SKF están generalmente fabricadas con materiales elastoméricos y están reforzadas con una chapa de acero. Dependiendo de la serie, el tamaño y los requisitos de la aplicación, las obturaciones se fabrican normalmente de
  • caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR)
  • caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR)
  • caucho fluorado (FKM)
  • poliuretano (AU).
SKF logo