Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos C

C
  1. Diseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales. Por norma general, el significado de la letra está relacionado con la serie de un rodamiento en particular
  2. Rodamiento Y con diámetro exterior cilíndrico, p. ej., YET 205 C
C08
Tolerancias geométricas según la clase de tolerancia P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C1
Juego interno inferior a C2
C2
Juego interno inferior al Normal
C2H
Juego axial interno en la mitad superior del rango C2
C2L
Juego axial interno en la mitad inferior del rango C2

C3
Juego interno superior al Normal
C3P
Rango de juegos desplazado que comprende desde la mitad superior del juego C3 hasta la mitad inferior del juego C4
C4
Juego interno superior a C3
C5
Juego interno superior a C4
CA
  1. Rodamiento de rodillos a rótula con diseño C, pero con pestañas de retención en el aro interior, anillo guía centrado respecto del aro interior y jaula mecanizada de latón
  2. Rodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno menor que Normal (CB)
CACRodamiento de rodillos a rótula con diseño CA, pero con pestañas de retención en el aro interior, anillo guía centrado respecto del aro interior y jaula mecanizada de latón
CB
  1. Rodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno Normal.
  2. Rodamiento de dos hileras con juego axial controlado
  3. Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño B de alta velocidad, ángulo de contacto de 15°
CCRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno mayor que Normal (CB)
CC(J)
Rodamiento con aro interior sin pestaña, anillo guía centrado respecto del aro interior, dos jaulas de acero estampado
CCJA
Rodamiento con aro interior sin pestaña, anillo guía centrado respecto del camino de rodadura del aro exterior, dos jaulas de acero estampado
CDRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño de alta capacidad, ángulo de contacto de 15°
CE
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño E de alta velocidad, ángulo de contacto de 15°
CJ
Rodamiento con aro interior sin pestaña, anillo guía centrado respecto del aro interior, dos jaulas de acero estampado
CL0Precisión según la clase de tolerancia ABMA 0 (rodamientos en pulgadas)
CL00Precisión según la clase de tolerancia ABMA 00 (rodamientos en pulgadas)
CL3Precisión según la clase de tolerancia ABMA 3 (rodamientos en pulgadas)
CL7A
Rodamiento de piñón, reemplazado por CL7C
CL7CDiseño de alto rendimiento
CLN
Tolerancias más ajustadas para las anchos de los aros y el ancho total (resalte) de acuerdo con la clase de tolerancia 6X de la norma ISO
CNJuego interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado

Ejemplos:
  • CNH Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • CNL Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • CNM Rango de juegos reducido correspondiente a la parte intermedia del rango de juegos real
  • CNP Rango de juegos desplazado que comprende la mitad superior del rango de juegos real más la mitad inferior del siguiente rango de juegos más grande
  • CNR Rango de juegos normal de acuerdo con la norma retirada DIN 620-4:1982
Las letras anteriores H, L, M y P también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H
CSSello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), en un lado del rodamiento
2CSSello rozante CS, a ambos lados del rodamiento
CS2Sello rozante de caucho fluorado (FKM), en un lado del rodamiento
2CS2Sello rozante CS2, a ambos lados del rodamiento
CS5Sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR), en un lado del rodamiento
2CS5Sello rozante CS5, a ambos lados del rodamiento
CV
Diseño interno modificado, completamente lleno de rodillos
Cxx(x)
Juego especial, el número de dos o tres dígitos inmediatamente después de la C indica el juego axial interno medio en µm
SKF logo