Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos de la G a la K

G
  1. Rodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno
  2. Diámetro de la rosca cambiado de acuerdo con la norma ISO revisada
  3. Ranura de lubricación en la superficie exterior, ubicada en el lado opuesto al dispositivo de fijación
G..Llenado de grasa. La segunda letra indica el rango de temperaturas de la grasa y la tercera letra identifica el tipo de grasa. El significado de la segunda letra es el siguiente:
E Grasa para presión extrema
F Grasa compatible con los alimentos
H, J Grasa para temperaturas altas
L Grasa para temperaturas bajas
M Grasa para temperaturas medias
W, X Grasa para temperaturas bajas/altas
La cifra que sigue al código de tres letras para la grasa indica un grado de llenado distinto del estándar: las cifras 1, 2 y 3 indican que el grado es menor que el estándar; 4 a 9 indican que es mayor
GARodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga ligera o extraligera
GBRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga ligera o moderada
GCRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga moderada o pesada
GDRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga pesada
GEM9Relleno en un 70 a un 100% con grasa LGHB 2 SKF
GJNGrasa con espesante de poliurea de clase de consistencia NLGI 2, para una temperatura de entre -30 y +150 °C (llenado normal)
GMMRodamiento de simple efecto abierto llenado con grasa estándar
GRRanura de lubricación en la superficie exterior, ubicada en el lado del dispositivo de fijación
GWFGrasa con espesante de diurea de clase de consistencia NLGI 2 a 3, para una temperatura de entre -40 y +160 °C (llenado normal)
H
  1. Rodamiento sin aro interior y tolerancia de diámetro interior reducida (debajo de los rodillos), los números que le siguen indican los límites de tolerancia en µm, p. ej., H+27+20
  2. Un conducto de suministro de aceite en el extremo roscado
  3. Tuerca de fijación KMFE con un diámetro de contacto mayor
  4. Dos orificios de lubricación en la cara lateral sin fijación axial del aro exterior
H1Dos orificios de lubricación en la cara lateral con fijación axial del aro exterior
HARodamiento o componentes del rodamiento cementados Para que la identificación sea más exacta, las letras HA van seguidas de una de las siguientes cifras:
0 Rodamiento completo
1 Aros exterior e interior
2 Aro exterior
3 Aro interior
4 Aro exterior, aro interior y elementos rodantes
5 Elementos rodantes
6 Aro exterior y elementos rodantes
7 Aro interior y elementos rodantes
HB
  1. Rodamiento o componentes del rodamiento endurecidos con bainita Para que la identificación sea más exacta, las letras HB van seguidas de una de las cifras explicadas bajo HA
  2. Uno o dos conductos de suministro de aceite en el extremo roscado
HCRodamiento o componentes del rodamiento fabricados de nitruro de silicio. Para que la identificación sea más exacta, las letras HC van seguidas de una de las cifras explicadas bajo HA
HERodamiento o componente del rodamiento de acero refundido en vacío. Para que la identificación sea más exacta, las letras HE van seguidas de una de las cifras explicadas bajo HA
HMRodamiento o componente del rodamiento endurecido con martensita Para que la identificación sea más exacta, las letras HM van seguidas de una de las cifras explicadas bajo HA
HN 
Rodamiento o componente del rodamiento con superficie especial termotratada. Para que la identificación sea más exacta, las letras HN van seguidas de una de las cifras explicadas bajo HA
HRRodamiento de bolas de material polimérico
HTGrasa con espesante de poliurea de clase de consistencia NLGI 2 a 3, para una temperatura de entre -40 y +150 °C (llenado normal)
HVComponentes del rodamiento de acero inoxidable; sellos y aros deflectores de caucho compatible con alimentos; grasa compatible con alimentos
ISAro interior con orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios
ISRAro interior con ranura anular y orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios
JJaula de chapa de acero, centrada respecto de los elementos rodantes, el número después de la J indica un diseño de jaula diferente
JAJaula de chapa de acero, centrada respecto del aro exterior
JBJaula de chapa de acero, centrada respecto del aro interior
JHAJaula de chapa de acero templado, centrada respecto del aro exterior
JRJaula de chapa de acero sin templar, remachadas entre sí
JWJaula de chapa de acero sin templar, soldada
K
  1. Agujero cónico, conicidad de 1:12
  2. Conjunto axial de jaula y rodillos cilíndricos
  3. Rodamientos de bolas de material polimérico con componentes fabricados con polifluoruro de vinilideno (PVDF)
K30Agujero cónico, conicidad de 1:30
SKF logo