Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos de la P a la S

P
  1. Jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los elementos rodantes
  2. Tuercas de fijación de precisión fabricadas con acero sinterizado (solo para las tuercas de fijación KMD 11 y KMD 12)
P2
Tolerancias dimensionales y geométricas según la clase de tolerancia P2
P4
Tolerancias dimensionales y geométricas según la clase de tolerancia P4
P4A
Tolerancia dimensional según la clase de tolerancia ISO 4, tolerancia geométrica inferior a la de la clase de tolerancia ISO 4
P4C
Tolerancias dimensionales aproximadamente según la clase de tolerancia ISO 4, tolerancias geométricas inferiores a las de la clase de tolerancia ISO 4 para rodamientos radiales
P5
Tolerancias dimensionales y geométricas según la clase de tolerancia P5
P6
Tolerancias dimensionales y geométricas según la clase de tolerancia P6
P43
P4 + C3
P52
P5 + C2
P62
P6 + C2
P63
P6 + C3
P64
P6 + C4
P6CNR
P6 + CNR
PA
Jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior
PA9ATolerancias dimensionales y geométricas según la clase de tolerancia ISO 2
PBC
Conjunto de cinco rodamientos dispuestos en tándem espalda con espalda <<>>>
PBT
Conjunto de cinco rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>>>
PE
Tolerancia de diámetro y variación axial ampliadas hasta la clase de tolerancia P5 para rodamiento radial
PEX
Rodamiento SKF Explorer, utilizado únicamente cuando se encuentren disponibles rodamientos SKF Explorer y convencionales del mismo tamaño
PFC
Conjunto de cinco rodamientos dispuestos en tándem cara a cara >><<<
PFT
Conjunto de cinco rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<<<
PG
Conjunto de cinco rodamientos para emparejamiento universal
PHJaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los elementos rodantes
PHA
  1. Jaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior
  2. Jaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzada con fibra de carbono, centrada respecto del aro exterior (SuP)
PHASJaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior, con ranuras de lubricación en la superficie de guiado
PPARoldana con un anillo de deslizamiento axial y de sellado de poliamida 66 a ambos lados. Perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior
PPSKA
Rodillo de leva con eje de diseño KR, tamaños 16 y 19, con un anillo de deslizamiento axial y de sellado de poliamida 66 a ambos lados, perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior y un hexágono rebajado en la cabeza del perno, sin características de relubricación
PPXA
Rodillos de leva con eje con características PPA, a excepción de la superficie de rodadura del aro exterior, que tiene un perfil cilíndrico
Q
  1. Geometría de contacto y acabado superficial optimizados
  2. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con vidrio
QBCConjunto de cuatro rodamientos dispuestos en tándem espalda con espalda <<>>
QBTConjunto de cuatro rodamientos dispuestos espalda con espalda y en tándem <>>>
QCL7C
Rodamiento con tolerancias geométricas muy ajustadas y gran capacidad de precarga
QFCConjunto de cuatro rodamientos dispuestos en tándem cara a cara >><<
QFTConjunto de cuatro rodamientos dispuestos cara a cara y en tándem ><<<
QRConjunto de cuatro rodamientos rígidos de una hilera de bolas o rodillos cilíndricos apareados para una distribución equivalente de la carga radial
QTConjunto de cuatro rodamientos dispuestos en tándem <<<<
R
  1. Aro exterior con pestaña
  2. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con vidrio de borosilicato
RFSello rozante fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), aro deflector adicional recubierto con caucho, en un lado del rodamiento
2RFSello rozante RF, a ambos lados del rodamiento
RSSello rozante fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), en un lado del rodamiento
2RSSello rozante RS, a ambos lados del rodamiento
RS1Sello rozante fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), en un lado del rodamiento
2RS1Sello rozante RS1, a ambos lados del rodamiento
RS1ZSello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzado con una chapa de acero en un lado y una placa de protección en el otro lado del rodamiento
RS2Sello rozante fabricado con caucho fluorado (FKM), en un lado del rodamiento
2RS2Sello rozante RS2, a ambos lados del rodamiento
RS5
Sello rozante fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR), en uno o en ambos lados del rodamiento
2RS5
Sello rozante RS5, a ambos lados del rodamiento
RSHSello rozante fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), en un lado del rodamiento
2RSHSello rozante RSH, a ambos lados del rodamiento
RSLSello rozante de baja fricción fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), en un lado del rodamiento
2RSLSello rozante de baja fricción RSL, a ambos lados del rodamiento
RZSello no rozante de baja fricción fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), en un lado del rodamiento
2RZSello no rozante de baja fricción RZ, a ambos lados del rodamiento
S
  1. Rodamientos apareados para una distribución de cargas iguales. El número que precede indica la cantidad de rodamientos, p. ej., NK 50/25 TN/2S
  2. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con acero inoxidable 1.4034
S0
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 150 °C (300 °F)
S1
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F)
S2
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 250 °C (480 °F)
S3
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 300 °C (570 °F)
SB
Rodamiento de bolas SKF ConCentra con aro interior acortado
SM..Grasa especial, identificada por los dos números que le siguen
/SORT..Grado de tolerancia de las agujas de una corona de agujas; las cifras que siguen a las letras corresponden a los límites reales en μm, p. ej., /SORT-2-4
SPTolerancias dimensionales según la clase de tolerancia ISO 5, tolerancias geométricas según la clase de tolerancia ISO 4
SKF logo