Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos de la T a la Z

T
  1. Un número inmediatamente después de la T indica el ancho total de los rodamientos apareados, con una disposición espalda con espalda o en tándem
  2. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con acero inoxidable 1.4401
  3. Rosca trapezoidal
TAJaula de tipo ventana de resina fenólica reforzada con tela, centrada respecto del aro exterior
TBJaula de tipo ventana de resina fenólica reforzada con tela, centrada respecto del aro interior
TBTConjunto de tres rodamientos: dos dispuestos espalda con espalda, y el tercero en tándem <>>
TFTConjunto de tres rodamientos: dos dispuestos cara a cara y, el tercero en tándem ><<
THJaula de montaje a presión de resina fenólica reforzada con tela, centrada respecto de los elementos rodantes
TNJaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los elementos rodantes; para los SABB, la jaula no está reforzada con fibra de vidrio
TN9Jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los elementos rodantes; para los rodamientos CARB, la jaula está fabricada de PA46
TLManguito de fijación con una tuerca de fijación con una sección transversal inferior, pero con posiciones de la ranura de chaveta para un seguro de fijación
TNHJaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los elementos rodantes
TNHAJaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior
TRTres rodamientos apareados en un conjunto
TTConjunto de tres rodamientos dispuestos en tándem
U
  1. La letra U combinada con un número de uno o dos dígitos indica la tolerancia total de ancho más ajustada,

    por ejemplo:
    • U2... +0,05/0 mm
    • U4... +0,10/0 mm
  2. Rodamiento Y sin dispositivo de fijación
  3. /U Área de ventas a nivel mundial
UPTolerancias dimensionales según la clase de tolerancia ISO 4 y tolerancias geométricas inferiores a las de la clase de tolerancia ISO 4.
VCompletamente lleno de elementos rodantes (sin jaula)
V...La letra V combinada con una segunda letra indica un grupo de versiones, y seguida de un número de tres o cuatro cifras hace referencia a versiones no cubiertas por los sufijos de designación "estándares". Ejemplos:
VA Versiones orientadas a aplicaciones
VB Desviaciones de las dimensiones principales
VE Desviaciones externas o internas
VL Recubrimientos
VQ Calidad y tolerancias diferentes de las estándares
VS Juego y precarga
VT Lubricación
VU Aplicaciones varias
V001CL7C y /2
VA201Rodamiento para temperaturas extremas con una jaula estampada de acero, lubricado con una mezcla de polialquilenglicol y grafito
VA208Rodamiento para temperaturas extremas con una jaula segmentada fabricada de grafito
VA210Lubricante con base de grafito
VA2101Lubricante con base de grafito y aditivo de aceite de PFPE
VA228Rodamiento para temperaturas extremas con una jaula de corona fabricada de grafito
VA237Lubricante con base de grafito, aditivo de aceite de PFPE y nanopartículas
VA260Lubricante con base de grafito; aros, elementos rodantes y jaula(s) fosfatados
VA261Lubricante con base de grafito y aditivo de aceite de PFPE; aros, elementos rodantes y jaula(s) fosfatados
VA267Lubricante con base de grafito, aditivo de aceite de PFPE y nanopartículas; aros, elementos rodantes y jaula(s) fosfatados
VA301Rodamiento para motores de tracción de vehículos ferroviarios
VA305Rodamiento para motores de tracción de vehículos ferroviarios + rutinas de inspección especiales
VA3091Rodamiento para motores de tracción de vehículos ferroviarios + las superficies externas del aro exterior están recubiertas con óxido de aluminio
VA321Diseño interno optimizado
VA350Rodamiento para cajas de grasa de ferrocarril
VA380Rodamiento para cajas de grasa de ferrocarril según la normativa EN 12080:1998
VA405Rodamiento para aplicaciones vibratorias, jaulas estampadas de acero con superficie cementada
VA406Rodamiento para aplicaciones vibratorias, jaulas estampadas de acero con superficie cementada, pero con un agujero del aro interior cilíndrico recubierto de politetrafluoroetileno (PTFE)
VA606Camino de rodadura abombado en el aro exterior, perfil logarítmico en el aro interior y tratamiento térmico especial
VA607Igual al VA606, pero con otra tolerancia de diámetro exterior
VA970Diseño especial para generadores de turbinas eólicas
VB022Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro exterior 0,3 mm
VB026Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior 3 mm
VB061Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior 8 mm
VB134Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior 1 mm
VB406Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior 3 mm y de la cara lateral más grande del aro exterior 2 mm
VB481Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior 8,5 mm
VC025Rodamiento con caminos de rodadura especiales resistentes al desgaste para aplicaciones en entornos altamente contaminados
VC027Geometría interna modificada para permitir una mayor desalineación
VC068Tolerancias geométricas más ajustadas y tratamiento térmico especial
VE141Una ranura de fijación (muesca) en el aro exterior
VE174Una ranura de fijación (muesca) en la cara lateral más grande del aro exterior, tolerancias geométricas más ajustadas
VE240Rodamiento modificado para un mayor desplazamiento axial
VE447(E)Arandela del eje con tres orificios roscados equidistantes en una de las caras laterales para la colocación del equipo elevador.
La letra E indica que los cáncamos apropiados se suministran con el rodamiento.
VE552(E)Aro exterior con tres orificios roscados equidistantes en una de las caras laterales para la colocación del dispositivo de elevación.
La letra E indica que los cáncamos apropiados se suministran con el rodamiento.
VE553(E)Aro exterior con tres orificios roscados equidistantes en ambas caras laterales para la colocación del dispositivo de elevación.
La letra E indica que los cáncamos apropiados se suministran con el rodamiento.
VE632Arandela de alojamiento con tres orificios roscados equidistantes en una de las caras laterales para la colocación del equipo elevador.
VG052Jaula partida de una hilera, de polietersulfona (PES)
VG114Jaula estampada de acero con superficie cementada
VG1561Jaula de PA46 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los elementos rodantes
VGSAro interior con camino de rodadura prerrectificado y con tolerancia de mecanizado
VHCompletamente lleno de rodillos (sin jaula), rodillos autorretenibles
VL065Agujero y caras laterales del aro interior cincados
VL0241Superficies externas del aro exterior recubiertas con óxido de aluminio
VL2071Superficies externas del aro interior recubiertas con óxido de aluminio
VP076Placa de protección en ambos lados
VP274Sello rozante fabricado de NBR, en ambos lados (para rodamientos con un aro interior estándar)
VQ015Aro interior con camino de rodadura abombado para una mayor desalineación admisible
VQ051Geometría interna modificada para permitir una mayor desalineación
VQ117Variación radial y axial especial
VQ267Tolerancia de ancho del aro interior más ajustada a ±0,025 mm
VQ424Tolerancias geométricas inferiores a C08
VQ492Tolerancia de ancho del aro interior especial
VQ494Variación radial reducida
VQ495CL7C con rango de tolerancia más ajustado o desplazado para el diámetro exterior
VQ506Tolerancia de ancho del aro interior más ajustada
VQ507CL7C con rango de tolerancia más ajustado o desplazado para el diámetro exterior
VQ523CL7C con una tolerancia de ancho del aro interior más ajustada y un rango de tolerancia más ajustado o desplazado para el diámetro exterior
VQ601Precisión según la clase de tolerancia ABMA 0 (rodamiento en pulgadas)
VR521Rodamiento suministrado con informe de mediciones
VT113Grasa con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 3, para una temperatura de entre -20 y +140°C
VT143Grasa para presión extrema con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 2, para una temperatura de entre -20 y +110°C (lleno en un 25 - 45%)

VT143 seguida de B (lleno en un 45 - 60%)
VT143 seguida de C (lleno en un 70 - 100%)

VT378Grasa compatible con alimentos con espesante de aluminio de clase de consistencia NLGI 2, para una temperatura de entre -25 y +120 °C (llenado normal)
VU001Camino de rodadura del aro interior con capacidad de rectificación en acabado
W
  1. Sin ranura anular ni orificio(s) de lubricación en el aro exterior
  2. Tolerancia de ancho del aro modificada a +0,05/0 mm
  3. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con titanio
W20Tres orificios de lubricación en el aro exterior
W26Seis orificios de lubricación en el aro interior
W33Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior
W33XRanura anular y seis orificios de lubricación en el aro exterior
W513Seis orificios de lubricación en el aro interior y ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior
W518Seis orificios de lubricación en el aro interior y tres orificios de lubricación en el aro exterior
W64Llenado con Solid Oil
W64FLlenado con Solid Oil, aceite base de tipo sintético, con aprobación H1 de la NSF para aplicaciones de alimentos
W77Orificios de lubricación W33 taponados
WTGrasa con espesante de poliurea de clase de consistencia NLGI 2 a 3, para una temperatura de entre -40 y +160 °C
X
  1. Dimensiones principales en disconformidad con la serie de dimensiones ISO
  2. Dimensiones principales modificadas para cumplir con la norma ISO
  3. Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior
  4. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con Si3N4 cerámico
XAPerfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior (rodillo de leva con eje de diseño NUKR .. A o NUKRE .. A)
YJaula estampada de latón, centrada respecto de los elementos rodantes
Z
  1. Rodamiento de agujas combinado, rodamiento axial engrasado de fábrica con una cubierta sin orificios de lubricación sobre el diámetro exterior
  2. Placa de protección en un lado del rodamiento
  3. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con Al2O3 cerámico
2ZPlaca de protección en ambos lados del rodamiento
.2ZLSello de laminillas a ambos lados
ZNRPlaca de protección en un lado, ranura para anillo elástico en el aro exterior, anillo elástico en el lado opuesto de la placa de protección
2ZSPlaca de protección en ambos lados, sostenida en posición mediante anillo de retención
ZWCorona de agujas de dos hileras
SKF logo