Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Precisión

Cuando se trata de rodamientos, la precisión se describe mediante las clases de tolerancia para la exactitud de giro y precisión dimensional.
Cada sección de productos ofrece información sobre las clases de tolerancia conforme a las cuales están fabricados los rodamientos.
SKF fabrica una amplia gama de rodamientos de superprecisión, entre los que se incluyen los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, los rodamientos de una hilera y de dos hileras de rodillos cilíndricos y los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple o doble efecto.
SKF logo