Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para proporcionarle la mejor experiencia posible en nuestro sitio y con nuestras aplicaciones Web. Si pulsa continuar sin cambiar la configuración de su navegador, entenderemos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos A - B

ADiseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales. Por norma general, el significado de la letra está relacionado con el rodamiento o serie de rodamientos en particular.

Ejemplos:
  • 4210 A Rodamiento rígido de una hilera de bolas sin escotes de llenado
  • 3320 A Rodamiento de dos hileras de bolas de contacto angular sin escotes de llenado
ACRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 25°
ACDRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño interno optimizado, ángulo de contacto de 25°
ADARanuras modificadas para anillo elástico en el aro; aro interior partido sujeto con un anillo de retención
ASRodamiento radial de agujas con orificio(s) de lubricación en el aro exterior. El número que aparece después de AS indica el número de orificios
ASRRodamiento radial de agujas con ranura anular y orificio(s) de lubricación en el aro exterior. El número que aparece después de ASR indica el número de orificios
Axx(x)La A combinada con un número con dos o tres cifras identifica las variantes del diseño estándar que no se pueden identificar mediante los sufijos generales
B
  1. Diseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales.
    Por norma general, el significado de la letra está relacionado con la serie de un rodamiento en particular

    Ejemplos:
    • 7210 B Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40°
    • 32210 B Rodamiento de rodillos cónicos con ángulo de contacto pronunciado (mayor inclinación que el modelo 32210)
  2. Rodamiento de rodillos cónicos según la normativa ABMA con pestaña externa en el aro exterior
BERodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado
BEJRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula de chapa de acero, centrada en las bolas
BEMRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula mecanizada de latón
BEPRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula moldeada de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio
BEYRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula de chapa de latón centrada en las bolas
Bxx(x)La B combinada con un número con dos o tres cifras identifica las variantes del diseño estándar que no se pueden identificar mediante los sufijos generales

Ejemplo:
  • B20 Tolerancia de anchura reducida