Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Especificaciones de los rodamientos

Salvo que se hayan diseñado a medida para cumplir con las exigencias de una aplicación específica, las dimensiones, tolerancias y juego interno (cuando corresponda) de los rodamientos SKF cumplen con las normativas internacionales para garantizar que son intercambiables. Encontrará información detallada sobre las normativas aplicables en los textos introductorios de cada sección de producto.
Los materiales usados en los rodamientos SKF son de la máxima calidad y se han seleccionado para las áreas de aplicación dominantes para el tipo de rodamiento en particular.
SKF logo