Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tolerancias

La precisión dimensional y de funcionamiento de los rodamientos ha sido estandarizada internacionalmente. Además de las tolerancias normales, las normativas ISO también cubren tolerancias más estrechas, como las siguientes:
  • clase de tolerancia 6, que corresponde a la clase de tolerancia P6 SKF
    ;
  • clase de tolerancia 5, que corresponde a la clase de tolerancia P5 SKF.
Para aplicaciones especiales, como los husillos de máquinas herramienta, SKF también fabrica rodamientos con mayor precisión. Estos incluyen las clases de tolerancia P4, P4A, PA9A, SP y UP. Para obtener más información, consulte Rodamientos de superprecisión.
Para obtener información sobre las tolerancias de cada tipo de rodamiento, consulte Tolerancias en la sección de producto correspondiente. Por lo general, los rodamientos con mayor precisión que la Normal se identifican con un sufijo en la designación para la clase de tolerancia.

Símbolos para las tolerancias

Los símbolos para las tolerancias y sus definiciones se proporcionan en la tabla 1.
SKF logo