Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tolerancias de variación axial total

La tolerancia de variación axial total de los resaltes para los aros del rodamiento debe cumplir con lo que se especifica en la norma ISO 1101:2012, es decir, al menos un grado IT más preciso que la tolerancia del diámetro del asiento cilíndrico correspondiente. En el caso de los asientos para las arandelas de los rodamientos axiales, la tolerancia de la variación axial total no debe superar el grado IT5. Los valores de referencia para las tolerancias de variación axial total se indican en la tabla 1.
SKF logo