Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Selección del tipo de sello

Los sellos para las disposiciones de rodamientos deben proporcionar la máxima protección con niveles mínimos de fricción y desgaste, incluso en las condiciones de funcionamiento más exigentes. Debido a que el rendimiento y la vida útil de un rodamiento están estrechamente relacionados con la eficacia y limpieza del lubricante, el sello es un componente clave en un sistema de ejes. Para obtener más información sobre la influencia de los contaminantes en el rendimiento de los rodamientos, consulte la sección Selección del tamaño del rodamiento.
Se deben tener en cuenta muchos factores a la hora de seleccionar el sello más adecuado para un sistema de ejes particular. Entre tales factores, se encuentran los siguientes:
  • el tipo de lubricante (aceite, grasa u otro);
  • la velocidad periférica de la superficie de contacto del sello;
  • la orientación del eje (horizontal o vertical);
  • la posible desalineación o deflexión del eje;
  • la concentricidad y la variación;
  • el espacio disponible;
  • la fricción del sello y el consecuente aumento de temperatura;
  • las influencias del entorno;
  • el costo.
Para conocer todos los detalles de aplicación disponibles, consulte los siguientes recursos:
SKF es uno de los fabricantes de sellos más importantes del mundo y puede ofrecer ayuda en el proceso de selección en casos donde la información disponible sobre una aplicación determinada es insuficiente o nula. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo