Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos no rozantes

La eficacia de los sellos no rozantes depende, en principio, del poder de sellado del intersticio estrecho entre el eje y el soporte. El intersticio puede disponerse de forma axial, radial o combinada (fig. 1). Estos sellos pueden ser simples, como un sello radial del eje de tipo intersticio, o más complejos, como un sello laberíntico. En ambos casos, estos sellos prácticamente no producen fricción ni se desgastan debido a que no hay contacto. Los contaminantes sólidos no suelen dañarlos fácilmente, y resultan particularmente adecuados para velocidades y temperaturas altas.
SKF logo