Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Estimating the frictional moment

Under certain conditions, the frictional moment can be estimated with sufficient accuracy using a constant coefficient of friction μ. The conditions are:
  • bearing load P ≈ 0,1 C
  • good lubrication
  • normal operating conditions
The frictional moment under these conditions can be estimated using
 
M = 0,5 μ P d

For radial needle roller bearings, use F or Fw instead of d.

where
=frictional moment [Nmm]
μ
=constant coefficient of friction for the bearing (table 1)
=equivalent dynamic bearing load [N]
=bearing bore diameter [mm]
=inner ring raceway diameter [mm]
Fw =diameter under the rollers [mm]
SKF logo