Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rolling frictional moment

The rolling frictional moment can be calculated using

Mrrφish φrs Grr (ν n)0,6

where
Mrr =rolling frictional moment
φish  
=inlet shear heating reduction factor
φrs =kinematic replenishment/starvation reduction factor
Grr =variable (table 1) depending on:
  • the bearing type
  • the bearing mean diameter dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • the radial load Fr [N]
  • the axial load Fa [N]
=rotational speed [r/min]
ν =kinematic viscosity at operating temperature of the oil or the base oil viscosity of the grease [mm2/s]
The formulae provided under the Friction section lead to rather complex calculations. Therefore, SKF strongly recommends calculating the frictional moment using the SKF Bearing Calculator.
SKF logo