Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sliding frictional moment

The sliding frictional moment can be calculated using

Msl = Gsl µsl

where
Msl =sliding frictional moment [Nmm]
Gsl =variable (table 1), depending on:
  • the bearing type
  • the bearing mean diameter dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • the radial load Fr [N]
  • the axial load Fa [N]
µsl =sliding friction coefficient
SKF logo