Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Grasas SKF

La gama de grasas SKF para rodamientos abarca casi todos los requisitos de aplicación. Estas grasas se han desarrollado conforme a la información más reciente relacionada con la lubricación de los rodamientos. SKF supervisa de forma continua la calidad de sus grasas antes de su uso o venta.
En la Tabla 1, parte 1 y Tabla 1, parte 2 se incluyen las especificaciones técnicas más importantes para las grasas SKF, junto con una guía de selección rápida. Los rangos de temperatura en los que se pueden usar las grasas SKF se ilustran esquemáticamente según el concepto del semáforo de SKF en el Diagrama 1.
Para obtener más información sobre las grasas SKF, consulte el catálogo Productos de mantenimiento y lubricación SKF o Soluciones de lubricación SKF.
Para realizar una selección más detallada de la grasa adecuada para un determinado tipo de rodamiento y una aplicación específica, use el programa de selección de grasas SKF en Internet, SKF LubeSelect.
SKF logo