Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Almacenamiento de los rodamientos

Los rodamientos pueden permanecer almacenados en su envoltorio original durante varios años, siempre que la humedad relativa del almacén no supere el 60% y no haya grandes variaciones de temperatura. El almacén también debe estar libre de vibraciones y temblores.
En el caso de los rodamientos obturados o con placas de protección, puede que las propiedades de lubricación de la grasa con la que están llenos se deterioren si los rodamientos han permanecido almacenados durante mucho tiempo. Los rodamientos que no están almacenados en sus envoltorios originales deben estar bien protegidos contra la corrosión y la contaminación.
Los grandes rodamientos sólo se deben almacenar en posición horizontal, preferiblemente apoyando toda la extensión de sus caras laterales. Si se conservan en posición vertical, el peso de los aros y de los elementos rodantes puede causar deformaciones permanentes, ya que las paredes de los aros son relativamente delgadas.
SKF logo