Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Capacidad de carga estática requerida

Cuando el tamaño del rodamiento requerido se determina en base a la capacidad de carga estática, se emplea un factor de seguridad s0, que representa la relación entre la capacidad de carga estática C0 y la carga estática equivalente P0 para calcular la capacidad de carga estática requerida.
La capacidad de carga estática básica requerida C0 puede determinarse a partir de lo siguiente

C0 = s0 P0

donde
C0=capacidad de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente [kN]
s0=factor de seguridad estática
Los valores orientativos para el factor de seguridad estática s0 basados en la experiencia se enumeran en la tabla 1. A temperaturas elevadas, la capacidad de carga estática se reduce. Para más información, contáctese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF.
SKF logo