Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

11204 ETN9

Dimensiones
d 20mm
D 47mm
B 40mm
C 14mm
d128.88mm
D140mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.41.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 12.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 3.4kN
Carga límite de fatigaPu 0.18kN
Velocidad de referencia  22000r/min
Velocidad límite  9000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.3 
Factor de cálculoY0 2.2 
Factor de cálculoY1 2.1 
Factor de cálculoY2 3.3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.18kg

SKF logo