Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1205 EKTN9

Popular item
Dimensiones
d 25mm
D 52mm
B 15mm
d133.3mm
D144.6mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.46.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 14.3kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4kN
Carga límite de fatigaPu 0.21kN
Velocidad de referencia  28000r/min
Velocidad límite  18000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.28 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.2 
Factor de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.14kg

SKF logo