Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1217 K

Dimensiones
d 85mm
D 150mm
B 28mm
d1107mm
D1131mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.139mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 48.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 20.8kN
Carga límite de fatigaPu 0.98kN
Velocidad de referencia  9000r/min
Velocidad límite  5600r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  2kg

SKF logo