Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1220

Dimensiones
d 100mm
D 180mm
B 34mm
d1127mm
D1155.8mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.112mm
Damax.168mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 68.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 30kN
Carga límite de fatigaPu 1.29kN
Velocidad de referencia  7500r/min
Velocidad límite  4800r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  3.7kg

SKF logo