Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2202 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 15mm
D 35mm
B 14mm
d120.86mm
D129.5mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.19.2mm
Damax.30.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 8.71kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2.04kN
Carga límite de fatigaPu 0.11kN
Velocidad de referencia  38000r/min
Velocidad límite  26000r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.43 
Factor de cálculoY0 1.6 
Factor de cálculoY1 1.5 
Factor de cálculoY2 2.3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.06kg

SKF logo