Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF
► 

2208 EKTN9

product_table_popular_item[76]
Dimensiones
d 40mm
D 80mm
B 23mm
d152.39mm
D170.2mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.73mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 31.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 10kN
Carga límite de fatigaPu 0.51kN
Velocidad de referencia  16000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.28 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.2 
Factor de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.51kg

SKF logo