Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF
► 

2210 EKTN9

product_table_popular_item[76]
Dimensiones
d 50mm
D 90mm
B 23mm
d161.47mm
D180.2mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.83mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 33.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 11.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.57kN
Velocidad de referencia  14000r/min
Velocidad límite  9500r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.6kg

SKF logo