Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2222 KM

Dimensiones
d 110mm
D 200mm
B 53mm
d1138.5mm
D1174.3mm

Tapered bore, taper 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.122mm
damax.137mm
Damax.188mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 124kN
Capacidad de carga estática básicaC0 52kN
Carga límite de fatigaPu 2.12kN
Velocidad de referencia  6000r/min
Velocidad límite  4300r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.28 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.2 
Factor de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  6.8kg

SKF logo