Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2301

Dimensiones
d 12mm
D 37mm
B 17mm
d118.9mm
D129.1mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.17.6mm
Damax.31.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 11.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2.7kN
Carga límite de fatigaPu 0.14kN
Velocidad de referencia  38000r/min
Velocidad límite  28000r/min
Factor de cálculokr 0.05 
Factor de cálculoe 0.6 
Factor de cálculoY0 1.1 
Factor de cálculoY1 1.05 
Factor de cálculoY2 1.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.095kg
Designación  2301

SKF logo