Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2303

Dimensiones
d 17mm
D 47mm
B 19mm
d126.15mm
D137.2mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.22.6mm
Damax.41.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 14.3kN
Capacidad de carga estática básicaC0 3.55kN
Carga límite de fatigaPu 0.19kN
Velocidad de referencia  30000r/min
Velocidad límite  22000r/min
Factor de cálculokr 0.05 
Factor de cálculoe 0.52 
Factor de cálculoY0 1.3 
Factor de cálculoY1 1.2 
Factor de cálculoY2 1.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.16kg
Designación  2303

SKF logo