Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2306

Popular item
Dimensiones
d 30mm
D 72mm
B 27mm
d141.9mm
D159.8mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.37mm
Damax.65mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 31.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 8.8kN
Carga límite de fatigaPu 0.45kN
Velocidad de referencia  18000r/min
Velocidad límite  13000r/min
Factor de cálculokr 0.05 
Factor de cálculoe 0.44 
Factor de cálculoY0 1.4 
Factor de cálculoY1 1.4 
Factor de cálculoY2 2.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.5kg

SKF logo