Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2316

Popular item
Dimensiones
d 80mm
D 170mm
B 58mm
d1104.4mm
D1145.1mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.92mm
Damax.158mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 135kN
Capacidad de carga estática básicaC0 49kN
Carga límite de fatigaPu 2.24kN
Velocidad de referencia  7000r/min
Velocidad límite  5300r/min
Factor de cálculokr 0.05 
Factor de cálculoe 0.37 
Factor de cálculoY0 1.8 
Factor de cálculoY1 1.7 
Factor de cálculoY2 2.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  6.1kg

SKF logo