Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2319 M

Dimensiones
d 95mm
D 200mm
B 67mm
d1128mm
D1170.6mm
Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.109mm
Damax.186mm
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 165kN
Capacidad de carga estática básicaC0 64kN
Carga límite de fatigaPu 2.75kN
Velocidad de referencia  6000r/min
Velocidad límite  4500r/min
Factor de cálculokr 0.05 
Factor de cálculoe 0.37 
Factor de cálculoY0 1.8 
Factor de cálculoY1 1.7 
Factor de cálculoY2 2.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  9.8kg

SKF logo