Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2320

Dimensiones
d 100mm
D 215mm
B 73mm
d1135.3mm
D1183.3mm
Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.114mm
Damax.201mm
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 190kN
Capacidad de carga estática básicaC0 80kN
Carga límite de fatigaPu 3.25kN
Velocidad de referencia  5600r/min
Velocidad límite  4000r/min
Factor de cálculokr 0.05 
Factor de cálculoe 0.37 
Factor de cálculoY0 1.8 
Factor de cálculoY1 1.7 
Factor de cálculoY2 2.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  12.5kg
Designación  2320

SKF logo