Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1218 K + H 218

Producto popular
Dimensiones
d 80mm
D 160mm
B 30mm
B1 52mm
d3 120mm
D1138.7mm
B4 18mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damax.112mm
dbmin.95mm
Damax.149mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 57.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 23.6kN
Carga límite de fatigaPu 1.08kN
Velocidad de referencia  8500r/min
Velocidad límite  5300r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  3.5kg

SKF logo