Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

H 322

Dimensiones
d 100mm
D 240mm
B 50mm
B1 77mm
d3 145mm
D1202.9mm
B4 21mm
C1 2.512mm
Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensiones de los resaltes
damax.154mm
dbmin.118mm
Damax.226mm
Bamin.10mm
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 163kN
Capacidad de carga estática básicaC0 72kN
Carga límite de fatigaPu 2.75kN
Velocidad de referencia  5300r/min
Velocidad límite  3600r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  13.5kg
Designación  

SKF logo