Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

H 319

Dimensiones
d 85mm
D 170mm
B 43mm
B1 68mm
d3 125mm
D1148.7mm
B4 19mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.118mm
dbmin.102mm
Damax.158mm
Bamin.10mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 83.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 34.5kN
Carga límite de fatigaPu 1.53kN
Velocidad de referencia  7000r/min
Velocidad límite  5000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.27 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.3 
Factor de cálculoY2 3.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  5.3kg
Designación  

SKF logo