Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

2222 K + H 322

Dimensiones
d 100mm
D 200mm
B 53mm
B1 77mm
d3 145mm
D1174.3mm
B4 21mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.137mm
dbmin.118mm
Damax.188mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 124kN
Capacidad de carga estática básicaC0 52kN
Carga límite de fatigaPu 2.12kN
Velocidad de referencia  6000r/min
Velocidad límite  4300r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.28 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.2 
Factor de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  8.85kg

SKF logo