Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Jaulas

Los rodamientos Y (diseño estándar) están equipados con una jaula de montaje a presión reforzada con fibra de vidrio PA66 (fig. 1), sin sufijo de designación.
El llenado de grasa inicial no tiene efectos perjudiciales sobre las propiedades de la jaula. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, cuando alcanzan temperaturas elevadas, ciertas grasas sintéticas con un aceite base sintético y determinados lubricantes con aditivos EP pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.
SKF logo