Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseños y versiones

Los rodamientos Y (rodamientos de inserción) están basados en los rodamientos rígidos de bolas sellados de las series 62 y 63. Los rodamientos Y suelen tener una superficie exterior esférica (convexa) y un aro interior extendido (fig. 1) con diferentes dispositivos de fijación, lo que permite un montaje rápido y fácil sobre el eje. Las distintas series de los rodamientos Y se diferencian por el modo de fijación del rodamiento sobre el eje:
  • con prisioneros (fig. 2);
  • con un anillo de fijación excéntrico (fig. 3);
  • con tecnología de fijación SKF ConCentra (fig. 4);
  • con un manguito de fijación (fig. 5);
  • con un ajuste de interferencia (fig. 6).
La gama estándar de rodamientos Y SKF incluye las siguientes versiones específicas para aplicaciones:
También existen otras versiones que están disponibles a pedido. Entre estas, se incluyen rodamientos Y con las siguientes características:
  • un aro exterior cilíndrico;
  • un diseño personalizado o dimensiones a medida;
  • un agujero hexagonal o cuadrado;
  • una jaula especial;
  • grasa especial y cantidad de grasa especial;
  • un recubrimiento especial.
Para obtener más información sobre estas versiones, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Unidades de rodamientos Y

SKF también proporciona una amplia variedad de unidades de rodamientos Y. Para obtener más información, consulte la sección Unidades de rodamientos Y.
SKF logo