Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Aros de asiento de caucho

Los aros de asiento de caucho de la serie RIS 2 (fig. 1) están diseñados, principalmente, para proteger los rodamientos Y en soportes de pie de acero prensado. Ubicados en el aro exterior del rodamiento y en el agujero del soporte (fig. 2), estos aros están diseñados para amortiguar la vibración y el ruido, y para permitir que los rodamientos se desplacen ligeramente en los soportes, con el fin de soportar una desalineación o una dilatación de eje mínimas.
Los aros de asiento de la serie RIS 2 están fabricados con caucho de acrilonitrilo-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber, NBR) y tienen una superficie exterior esférica (convexa). Los aros pueden resistir temperaturas de -30 a 100 °C (de -20 a 210 °F). Las designaciones y dimensiones correspondientes a los aros de asiento de caucho se indican en la tabla de productos.
Los aros de asiento de caucho están disponibles como accesorios y se deben encargar por separado. Se adaptan a casi todos los rodamientos Y SKF, a excepción de los rodamientos Y con un aro interior estándar (series 17262 y 17263). Sin embargo, los rodamientos Y de la serie YET 2 pueden suministrarse con un aro de asiento ya incluido (fig. 3). Estos productos se identifican con el prefijo de serie CYS, seguido por el diámetro del agujero del rodamiento y el sufijo de identificación del rodamiento “FM”. Por ejemplo, “CYS 20 FM” corresponde a un rodamiento YET 204 con un agujero de 20 mm, equipado con un aro de asiento de caucho RIS 204.
SKF logo