Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos Y SKF ConCentra

Los rodamientos Y SKF ConCentra tienen un aro interior prolongado simétricamente en ambos lados (fig. 1). La tecnología de fijación patentada SKF ConCentra está basada en la dilatación y contracción de dos superficies de contacto: el agujero del rodamiento y la superficie externa del manguito escalonado. Ambas superficies cuentan con bordes dentados de alta precisión. Cuando se ajustan los prisioneros en el anillo de montaje, el aro interior se desplaza axialmente con respecto al manguito escalonado (fig. 2 y fig. 3). Esto hace que el aro interior del rodamiento se dilate y el manguito escalonado se contraiga de manera uniforme, lo que garantiza un verdadero ajuste concéntrico sobre el eje. Los rodamientos Y SKF ConCentra constituyen una manera fácil, rápida y confiable de fijar un rodamiento sobre un eje.
Un verdadero ajuste concéntrico sobre el eje garantiza bajos niveles de ruido y vibración, y elimina prácticamente la corrosión de contacto. Más importante aún, este ajuste sobre el eje no se afloja, incluso en aplicaciones con cargas pesadas y/o a altas velocidades. La tolerancia del eje no limita la velocidad admisible del rodamiento, y se puede alcanzar la velocidad límite total, incluso cuando se utilizan ejes de clase comercial. Estos rodamientos pueden utilizarse para aplicaciones con un sentido de giro constante y alternante.
Los rodamientos Y SKF ConCentra, con la designación de serie YSP 2, están equipados con un sello estándar resistente en ambos lados y con aros deflectores de chapa de acero plana adicionales (→ Sellos estándares con aros deflectores adicionales). El aro exterior tiene dos orificios de lubricación (diseño estándar), uno en cada lado, ubicados a 120° entre sí. Los rodamientos sin orificios de lubricación pueden suministrarse a pedido (sufijo de designación W).
Los rodamientos Y SKF de la serie YSP 2 están disponibles para ejes métricos de 25 a 60 mm, y para ejes en pulgadas de 1 a 2 11/16 pulgadas.
Para condiciones de funcionamiento exigentes típicas de aplicaciones agrícolas como cosechadoras y embaladoras, segadoras y gradas de disco, SKF ha diseñado rodamientos Y de la serie YSPAG 2. Estos rodamientos están equipados con un sello de cinco labios patentado y no presentan orificios de lubricación en el aro exterior. Los rodamientos SKF YSPAG 2 están disponibles para ejes métricos de 25 a 50 mm, y para ejes en pulgadas de 1 a 1 15/16 pulgadas.
SKF logo